Filter
Entdecken Sie weitere Produkte
1 mm Buchse schwarz
Farbe:
schwarz
Isoliert, Ø 1 mm mit federnder MULTILAM. Messing. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen. Lötanschluss.
1 mm Einzelbuchse komplett gelb
Farbe:
gelb
Ø 1 mm mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen. Lötanschluss.
1 mm Einzelstecker komplett rot
Farbe:
rot
Starr, Ø 1 mm, für die Selbstmontage von Messleitungen. Lötanschluss.
2 mm 20-polige Buchsenleiste schwarz
Farbe:
schwarz
20-polige Buchsenleisten, bestehend aus 2 Reihen je 10 starren Buchsen mit Lötanschluss. Keine Einzelmontage der Buchsen nötig. Vereinfachte Panelbohrung, Orientierung der Lötanschlüsse und kompakte Montage mit nur 5 Schrauben. Steckweite 6 mm.
2 mm 20-polige Buchsenleiste blau
Farbe:
blau
20-polige Buchsenleisten, bestehend aus 2 Reihen je 10 starren Buchsen mit Lötanschluss. Keine Einzelmontage der Buchsen nötig. Vereinfachte Panelbohrung, Orientierung der Lötanschlüsse und kompakte Montage mit nur 5 Schrauben. Steckweite 6 mm.
2 mm 20-polige Buchsenleiste blau
Farbe:
blau
20-polige Buchsenleisten, bestehend aus 2 Reihen je 10 starren Buchsen mit Lötanschluss. Keine Einzelmontage der Buchsen nötig. Vereinfachte Panelbohrung, Orientierung der Lötanschlüsse und kompakte Montage mit nur 5 Schrauben. Steckweite 6 mm.
2 mm 20-polige Buchsenleiste rot
Farbe:
rot
20-polige Buchsenleisten, bestehend aus 2 Reihen je 10 starren Buchsen mit Lötanschluss. Keine Einzelmontage der Buchsen nötig. Vereinfachte Panelbohrung, Orientierung der Lötanschlüsse und kompakte Montage mit nur 5 Schrauben. Steckweite 12 mm.
2 mm Abgreiferleitung 100 cm rot
Farbe:
rot
|
Leitungslänge:
100 cm
Hochflexibel, eine Seite Abgreiferklemme mit allseitiger Isolierung und gezahntem Maul mit Feindrahtfläche. Andere Seite Ø 2 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.
2 mm Adapter schwarz
Farbe:
schwarz
Ø 2 mm, aus Messing mit federnder MULTILAM. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
2 mm Buchse
Unisoliert, starr Ø 2 mm. Messingdrehteil. Montage durch Einlöten in Bohrungen von Platten oder Gehäusen.
2 mm Buchse
Unisoliert, starr, Ø 2 mm. Messingdrehteil. Montage durch Einlöten in Bohrungen von Platten oder Gehäusen.
2 mm Buchse braun
Farbe:
braun
Isoliert, starr, Ø 2 mm aus gedrehtem Messing. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm.
2 mm Buchse blau
Farbe:
blau
Isoliert, Ø 2 mm mit federnder MULTILAM. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen. Lötanschluss.
2 mm Buchse braun
Farbe:
braun
Isoliert, starr, Ø 2 mm aus gedrehtem Messing. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Rundstift Ø 1,9 mm.
2 mm Buchse blau
Farbe:
blau
Isoliert, starr, Ø 2 mm. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen. Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm.
2 mm Buchse rot
Farbe:
rot
Isoliert, Ø 2 mm mit federnder MULTILAM. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm.
2 mm Buchse violett
Farbe:
violett
Isoliert, Ø 2 mm mit federnder MULTILAM. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen. Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm.
2 mm Verbindungsleitung 30 cm blau
Farbe:
blau
|
Leitungslänge:
30 cm
Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 2 mm-Lamellenstecker.
2 mm Einbaubuchse rot
Farbe:
rot
Isoliert, starr, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Montage durch Aufbau oder Einbau in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Rundstift Ø 1,9 mm.
2 mm Einpressbuchse schwarz
Farbe:
schwarz
Isoliert, starr, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm.
2 mm Einpressbuchse braun
Farbe:
braun
Isoliert, starr, Ø 2 mm. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Lötstift Ø 1,5 mm.