2 mm Verbindungsleitung 30 cm blau
Produktnummer:
28.0115-03023
Typ:
LK205-X
Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 2 mm-Lamellenstecker.
| Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 10 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
| Farbe: | blau |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Leitungslänge: | 30 cm |
| Leitungsquerschnitt: | 0,5 mm² |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Ni |