1 mm Einzelbuchse komplett gelb
Produktnummer:
22.2603-24
Typ:
SLS1-B
Ø 1 mm mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen. Lötanschluss.
| Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 6 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 1 mm |
| Farbe: | gelb |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Au |