2 mm 20-polige Buchsenleiste blau
Produktnummer:
63.9356-23
Typ:
BL2-6/20/A
20-polige Buchsenleisten, bestehend aus 2 Reihen je 10 starren Buchsen mit Lötanschluss. Keine Einzelmontage der Buchsen nötig. Vereinfachte Panelbohrung, Orientierung der Lötanschlüsse und kompakte Montage mit nur 5 Schrauben. Steckweite 6 mm.
| Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 10 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
| Farbe: | blau |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-2-030 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Au |