2 mm Einpressbuchse schwarz
Produktnummer:
65.9099-21
Typ:
SEB2-F2,8
Isoliert, starr, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm.
| Bemessungsspannung: | 600 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 10 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Kategorie: | CAT III |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-2-030 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Au |