1 mm Einzelstecker komplett rot
Produktnummer:
22.2602-22
Typ:
SLS1-S
Starr, Ø 1 mm, für die Selbstmontage von Messleitungen. Lötanschluss.
| Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 6 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 1 mm |
| Farbe: | rot |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Au |