2 mm Einbaubuchse rot
Produktnummer:
65.9194-22
Typ:
SLB2-R
Isoliert, starr, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Montage durch Aufbau oder Einbau in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Rundstift Ø 1,9 mm.
| Bemessungsspannung: | 600 V, 1000 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 10 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
| Farbe: | rot |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Kategorie: | CAT II, CAT III |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-2-030 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Au |