2 mm Buchse
Produktnummer:
23.1000
Typ:
LB2-A
Unisoliert, starr, Ø 2 mm. Messingdrehteil. Montage durch Einlöten in Bohrungen von Platten oder Gehäusen.
| Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 10 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 2 mm |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Oberfläche Kontaktteil: | Au |