Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse schwarz
Produktnummer:
66.9509-21
Typ:
XMA-7L
Zur Kontaktierung von Schraubenköpfen mit starrer Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
| Bemessungsspannung: | 1000 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 2 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Kategorie: | CAT IV |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Ni |