Magnetadapter mit starrer 4 mm Buchse blau
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
66.9509-23
Typ:
XMA-7L
Zur Kontaktierung von Schraubenköpfen mit starrer Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
Bemessungsspannung: | 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 2 Un |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | blau |
Kategorie: | CAT IV |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Ni |