Kelvinklemme mit 4 mm Sicherheitssteckern 250 cm
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
66.9795-250
Typ:
XDK-KELVIN
Eine Seite Kelvin-Delfinklemme mit allseitiger Isolierung, robust mit kräftigem Gebiss und Feindrahtfläche für vielseitige Abgriffmöglichkeiten. Andere Seite Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Hochflexibles, Silikon-isoliertes, koaxiales Kabel.
Bemessungsspannung: | 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 19 Un |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Kategorie: | CAT II |
Leitungslänge: | 250 cm |
Leitungsquerschnitt: | 1,0 mm² |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Ni |