Adapterleitung 15 cm schwarz
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
28.0012-01521
Typ:
AK205/405-BK
Hochflexibel. Eine Seite stapelbarer Ø 2 mm-Lamellenstecker, andere Seite starre Ø 4 mm-Buchse mit starrer Isolierhülse.
Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 10 A |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm / 2 mm |
Farbe: | schwarz |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Leitungslänge: | 15 cm |
Leitungsquerschnitt: | 0,5 mm² |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | UA |