Adapterleitung 15 cm gelb-grün
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
64.1060-01520
Typ:
LK-4A2A-F05
Hochflexibel. Eine Seite stapelbarer Ø 2 mm-Lamellenstecker, andere Seite stapelbarer Ø 4 mm-Lamellenstecker.
Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 10 A |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm / 2 mm |
Farbe: | gelb/grün |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Leitungslänge: | 15 cm |
Leitungsquerschnitt: | 0,5 mm² |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | UA |