Abgreifer schwarz
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
24.0139-21
Typ:
KPS1/B2
Aus Hartkupferlegierung zum Erfassen von IC-Beinchen, Steckstiften und blanken Leitungsanschlüssen. Erfasste Objekte werden unter Federdruck an den Isolierkopf herangedrückt. Das geringe Eigengewicht belastet selbst kritische Kontakte kaum. Starre Ø 2 mm-Buchse im Isolierkörper.
Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 1 A |
Farbe: | schwarz |
Grundmaterial Kontaktteil: | Cu |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | UA |