Abgreifer rot
Produktnummer:
24.0139-22
Typ:
KPS1/B2
Aus Hartkupferlegierung zum Erfassen von IC-Beinchen, Steckstiften und blanken Leitungsanschlüssen. Erfasste Objekte werden unter Federdruck an den Isolierkopf herangedrückt. Das geringe Eigengewicht belastet selbst kritische Kontakte kaum. Starre Ø 2 mm-Buchse im Isolierkörper.
| Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 1 A |
| Farbe: | rot |
| Grundmaterial Kontaktteil: | Cu |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Au |