4 mm zweipoliger Adapter mit BNC-Stecker schwarz
Lieferzeit: 48 Stunden
Produktnummer:
67.9536-21
Typ:
XM-BB/4
Zweipolige, berührungsgeschützte Adapter für den Übergang vom Ø 4 mm-System auf BNC. Ausführung mit BNC-Stecker auf starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Kontaktstifte des Innenleiters der BNC-Steckverbinder aus vergoldetem Messing.
Bemessungsspannung: | 600 V, 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | / / |
Farbe: | schwarz |
Kategorie: | CAT II, CAT III |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | UA; Ni |