4 mm zweipoliger Adapter mit BNC-Buchse schwarz
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
67.9538-21
Typ:
XF-BB/4
Zweipolige, berührungsgeschützte Adapter für den Übergang vom Ø 4 mm-System auf BNC. Ausführung mit BNC-Buchse auf starre Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Kontaktbuchse des Innenleiters der BNC-Steckverbinder aus vergoldetem Messing.
Bemessungsspannung: | 600 V, 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | / / |
Farbe: | schwarz |
Kategorie: | CAT II, CAT III |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | UA; Ni |