4 mm Winkelsteckadapter schwarz
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
66.9694-21
Typ:
XWA-4/19
Isoliert, aus Messing. Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse und starre Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Dieser Winkel-Steckadapter ist besonders geeignet, um bei Messgeräten mit frontseitig montierten Buchsen die Messleitung ergonomisch einwandfrei wegzuführen.
Bemessungsspannung: | 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 20 Un |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | schwarz |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Kategorie: | CAT II |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Ni |