4 mm Winkelsteckadapter gelb
Produktnummer:
66.9694-24
Typ:
XWA-4/19
Isoliert, aus Messing. Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse und starre Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Dieser Winkel-Steckadapter ist besonders geeignet, um bei Messgeräten mit frontseitig montierten Buchsen die Messleitung ergonomisch einwandfrei wegzuführen.
| Bemessungsspannung: | 1000 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 20 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
| Farbe: | gelb |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Kategorie: | CAT II |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Ni |