4 mm Sicherungsklauengreifer schwarz
Produktnummer:
66.9266-21
Typ:
GRIP-DI
Klauenpaar aus Stahl zum Abgreifen von Stromleitern. Zur erhöhten Sicherheit bei der Kontaktierung ist das Klauenpaar außen isoliert. Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Transparente Sicherungshülse mit Bajonettverschluss zur Aufnahme einer Hochleistungssicherung 10 mm x 38 mm. Lieferung ohne Sicherung.
| Bemessungsspannung: | 1000 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 16 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Kategorie: | CAT III |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Ni |