4 mm Sicherheitsprüfspitze rot
Produktnummer:
24.0238-22
Typ:
SPP4-S/F
Nadelförmige Edelstahlspitze, die unter leichtem Druck einfedert. Speziell geeignet für empfindliche gedruckte Schaltungen. Prüfspitze mit zweiseitig abgeflachtem Griffschutzkragen. Starre Ø 4 mm-Buchse im Griffteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Lieferung mit Schutzkappe.
| Bemessungsspannung: | 1000 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 1 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
| Farbe: | rot |
| Grundmaterial Kontaktteil: | Edelstahl |
| Kategorie: | CAT II |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |