4 mm Sicherheitsmessleitung 50 cm weiss
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
66.2014-05029
Typ:
SLK-4N-F25
Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.
Bemessungsspannung: | 600 V, 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 32 A |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | weiss |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Kategorie: | CAT II, CAT III |
Leitungslänge: | 50 cm |
Leitungsquerschnitt: | 2,5 mm² |
Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Ni |