4 mm Sicherheitsmessleitung 50 cm grau
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
66.2012-05028
Typ:
SLK-4N-S10
Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.
Bemessungsspannung: | 600 V, 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 19 A |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | grau |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Kategorie: | CAT II, CAT III |
Leitungslänge: | 50 cm |
Leitungsquerschnitt: | 1,0 mm² |
Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Ni |