4 mm Sicherheitsabgreifer schwarz
Produktnummer:
66.9447-21
Typ:
GRIP-ESZ5
Zur schnellen und sicheren Kontaktierung von Schraubbolzen M5, z. B. an Motorenanschlüssen (Einstecktiefe 3 – 6 mm). Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Gewindeeinsätze sind auswechselbar und separat erhältlich. Die Stromstärke ist abhängig vom Gewindeeinsatz.
| Bemessungsspannung: | 1000 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 30 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Kategorie: | CAT IV |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Ag |