4 mm Sicherheitsabgreifer schwarz
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
66.9116-21
Typ:
GRIP-A
Mit starrer Hakenklemme aus Stahl zum Anhaken an Drähte. Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
Bemessungsspannung: | 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 3 Un |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | schwarz |
Kategorie: | CAT III |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |