4 mm Sicherheitsabgreifer grün
Produktnummer:
66.9116-25
Typ:
GRIP-A
Mit starrer Hakenklemme aus Stahl zum Anhaken an Drähte. Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
| Bemessungsspannung: | 1000 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 3 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
| Farbe: | grün |
| Kategorie: | CAT III |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |