4 mm Sicherheitsabgreifer grün
Produktnummer:
24.0224-25
Typ:
SKPS-4
Federdrahtklammer aus Edelstahl in flexiblem Schaft für das Umfassen von Stiften und Drähten an schwer zugänglichen Stellen. Besonders geeignet für Spannungsabgriffe. Die Silikon-Isolierung des Schaftes gewährleistet gute Hitzebeständigkeit und Flexibilität auch bei extremer Kälte. Starre Ø 4 mm-Buchse im Griffteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
| Bemessungsspannung: | 1000 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 4 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
| Farbe: | grün |
| Grundmaterial Kontaktteil: | Edelstahl |
| Kategorie: | CAT II |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |