4 mm Sicherheitsabgreifer blau
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
24.0224-23
Typ:
SKPS-4
Federdrahtklammer aus Edelstahl in flexiblem Schaft für das Umfassen von Stiften und Drähten an schwer zugänglichen Stellen. Besonders geeignet für Spannungsabgriffe. Die Silikon-Isolierung des Schaftes gewährleistet gute Hitzebeständigkeit und Flexibilität auch bei extremer Kälte. Starre Ø 4 mm-Buchse im Griffteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
Bemessungsspannung: | 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 4 Un |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | blau |
Grundmaterial Kontaktteil: | Inox |
Kategorie: | CAT II |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |