4 mm Prüfspitze schwarz
Produktnummer:
66.9390-21
Typ:
BT400
Ø 2 mm-Edelstahlspitze. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
| Bemessungsspannung: | 1000 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 1 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Grundmaterial Kontaktteil: | Edelstahl |
| Kategorie: | CAT IV |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |