4 mm Prüfspitze blau
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
66.9390-23
Typ:
BT400
Ø 2 mm-Edelstahlspitze. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
Bemessungsspannung: | 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 1 A |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | blau |
Grundmaterial Kontaktteil: | Edelstahl |
Kategorie: | CAT IV |
Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |