4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 200 cm rot
Produktnummer:
66.1046-20022
Typ:
SAK-4N-F10-ILF
Die Messleitungen mit integrierter Hochleistungssicherung sind ausgelegt für 1000 V, CAT IV gemäß IEC/EN 61010-031 und gestatten die Verwendung von Ø 4 mm-Standard-Sicherheitsprüfspitzen und -abgreifern für abgesicherte Messungen. Der zweiteilige Sicherungsstecker lässt sich für den Sicherungswechsel mit wenigen Schraubumdrehungen öffnen. Hochflexibel, beidseitig mit axialen Ø 4 mm- Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Der zweiteilige Schraubstecker gestattet die Aufnahme einer Hochleistungssicherung 6,3 x 32 mm. Lieferung ohne Sicherung.
| Bemessungsspannung: | 1000 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 8 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
| Farbe: | rot |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Kategorie: | CAT IV |
| Leitungslänge: | 200 cm |
| Leitungsquerschnitt: | 1,0 mm² |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Ni |