4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 200 cm gelb
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
66.9394-20024
Typ:
XSMF-419
Hochflexibel, beidseitig mit axialen Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Messleitung mit integrierter Hochleistungssicherung, ausgelegt für 1000 V, CAT IV gemäß IEC/EN 61010-031, gestattet die Verwendung von Ø 4 mm-Sicherheitsprüfspitzen und -abgreifern für abgesicherte Messungen. Der zweiteilige Sicherungsstecker lässt sich für den Sicherungswechsel öffnen und gestattet die Aufnahme einer Hochleistungssicherung 6,3 x 32 mm. Lieferung ohne Sicherung.
Bemessungsspannung: | 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 8 A |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | gelb |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Kategorie: | CAT IV |
Leitungslänge: | 200 cm |
Leitungsquerschnitt: | 1,0 mm² |
Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Ni |