4 mm Messleitung 50 cm schwarz
Lieferzeit: 48 Stunden
Produktnummer:
64.1030-05021
Typ:
LK-4N-F10
Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.
Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 19 A |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | schwarz |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Leitungslänge: | 50 cm |
Leitungsquerschnitt: | 1,0 mm² |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Ni |