4 mm Messleitung 150 cm gelb
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
64.1034-15024
Typ:
LK-4N-F25
Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.
Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 32 A |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | gelb |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Leitungslänge: | 150 cm |
Leitungsquerschnitt: | 2,5 mm² |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Ni |