4 mm Messleitung 150 cm gelb-grün
Produktnummer:
64.1037-15020
Typ:
LK-4A-S25
Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.
| Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 32 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
| Farbe: | gelb/grün |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Leitungslänge: | 150 cm |
| Leitungsquerschnitt: | 2,5 mm² |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Au |