4 mm Messleitung 150 cm blau
Produktnummer:
64.1032-15023
Typ:
LK-4N-S10
Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.
| Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 19 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
| Farbe: | blau |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Leitungslänge: | 150 cm |
| Leitungsquerschnitt: | 1,0 mm² |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Ni |