Zum Hauptinhalt springen

4 mm Kelvin-Messleitung 250 cm

Eine Seite Kelvin-Delfinklemme mit allseitiger Isolierung, robust mit kräftigem Gebiss und Feindrahtfläche für vielseitige Abgriffmöglichkeiten. Andere Seite Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Hochflexibles, silikonisoliertes, koaxiales Kabel.
Bemessungsspannung: 1000 V
Bemessungsstrom: 20
Durchmesser Stecksystem: 4 mm
Grundmaterial Kontaktteil: CuZN, CuZn
Kategorie: CAT II
Leitungslänge: 250 cm
Leitungsquerschnitt: 2 x 1,0 mm²
Messzubehör nach: IEC EN 61010-031
Oberfläche Kontaktteil: Ni