4 mm Kabelschuhadapter gelb
Produktnummer:
66.9126-24
Typ:
XKS-A
Aus Messing, zur festen Kontaktierung z. B. von Schraubklemmen. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Anschlussgabel einmalig bis 45° abbiegbar.
| Bemessungsspannung: | 1000 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 20 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
| Farbe: | gelb |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Kategorie: | CAT II |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Ni |