4 mm isolierte Verbindungskupplung schwarz
Produktnummer:
66.9123-21
Typ:
XHK
Isoliert, aus Messing, für das Zusammenstecken von Messleitungen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
| Bemessungsspannung: | 1000 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 32 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Kategorie: | CAT II |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Ni |