4 mm Flachmessabgreifer schwarz
Lieferzeit: 48 Stunden
Produktnummer:
66.9829-21
Typ:
GRIP-F
Zur schnellen und sicheren Kontaktierung bei Spannungsmessungen. Mit verstellbarem Anschlag. Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
Bemessungsspannung: | 600 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 5 Un |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | schwarz |
Kategorie: | CAT III |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Ni |