4 mm Flachmessabgreifer rot
Produktnummer:
66.9829-22
Typ:
GRIP-F
Zur schnellen und sicheren Kontaktierung bei Spannungsmessungen. Mit verstellbarem Anschlag. Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
| Bemessungsspannung: | 600 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 5 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
| Farbe: | rot |
| Kategorie: | CAT III |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Ni |