4 mm Einzelstecker komplett blau
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
22.2665-23
Typ:
SLS425-SL/N
Axial, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM, für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Vernickelte Version. Lötanschluss.
Bemessungsspannung: | 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 32 Un |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | blau |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Kategorie: | CAT II |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Ni |