4 mm Einzelstecker komplett blau
Produktnummer:
22.2642-23
Typ:
SLS4-B
Stapelbar, Ø 4 mm, für die Selbstmontage von Messleitungen. Vergoldete Version. Lötanschluss.
| Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 19 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
| Farbe: | blau |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuBe, Cube |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Au |