4 mm Buchse
Produktnummer:
23.1004
Typ:
LB4-A
Unisoliert, starr, Ø 4 mm, aus gestanztem Messingrohr. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Kunststoffplatten oder zum Einlöten in Leiterplatten. Lötanschluss.
| Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 25 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Oberfläche Kontaktteil: | Au |