4 mm Buchse schwarz
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
23.1035-21
Typ:
B4-E-IM4-I
Isoliert, mit M4-Innengewinde für den Schraubanschluss an Gewindebolzen. Messingdrehteil. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Buchse mit geschlitztem Kopf für Schraubendreher.
Bemessungsspannung: | 600 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 32 Un |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | schwarz |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Kategorie: | CAT II |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Ni |