4 mm Buchse schwarz
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
23.1034-21
Typ:
B4-E-M5-I
Isolierter Einschraub-Adapter mit M5-Außengewinde für den Schraubanschluss an Gewindebohrungen. Messingdrehteil. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Buchse mit Innenschlitz für Schraubendreher.
Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 32 A |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | schwarz |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Ni |