4 mm Buchse schwarz
Produktnummer:
23.1031-21
Typ:
B4-E-M3-I
Isoliert, mit Außengewinde für den Schraubanschluss an Gewindebohrungen. Messingdrehteil. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Buchse mit Innenschlitz für Schraubendreher.
| Bemessungsspannung: | 600 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 32 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Kategorie: | CAT II |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Ni |