4 mm Buchse schwarz
Lieferzeit: 48 Stunden
Produktnummer:
23.0240-21
Typ:
B4-I/S1,5
Starr, aus Messing, speziell für den Schraubanschluss an Zählerklemmen. Einmalig bis 90° abbiegbar. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
Bemessungsspannung: | 1000 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 20 Un |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | schwarz |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Kategorie: | CAT II |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | Ni |