4 mm Buchse rot
Lieferzeit: 10 Tage
Produktnummer:
64.1021-22
Typ:
K-41/A
Starr, Ø 4 mm, für die Selbstmontage von Messleitungen.; Lötanschluss.
Bemessungsspannung: | 30 V, 60 V |
---|---|
Bemessungsstrom: | 32 A |
Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
Farbe: | rot |
Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
Messzubehör nach: | CEI EN 61010-031 |
Oberfläche Kontaktteil: | UA |