4 mm Buchse rot
Produktnummer:
23.0280-22
Typ:
LB4-G/M4
Isoliert, mit Außengewinde für den Schraubanschluss an Gewindebohrungen. Messingdrehteil. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
| Bemessungsspannung: | 600 V |
|---|---|
| Bemessungsstrom: | 32 A |
| Durchmesser Stecksystem: | 4 mm |
| Farbe: | rot |
| Grundmaterial Kontaktteil: | CuZN, CuZn |
| Kategorie: | CAT II |
| Messzubehör nach: | IEC EN 61010-031 |
| Oberfläche Kontaktteil: | Ni |